17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 両面使用型足場板 STSD型 プレスノンスリップ加工
  • ピカ 両面使用型足場板 STSD型 プレスノンスリップ加工

ピカ 両面使用型足場板 STSD型 プレスノンスリップ加工

通常単価(税別)
103,242円~233,646円
税込単価
113,566円~257,011円
通常出荷日:19日目

【特長】・表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。・2点支持仕様です。【用途】・工場向け、現場向...

詳細を確認
  • 支持点数
    2
  • 材質1
    アルミ合金
  • 厚さ(mm)
    60
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

トラスココード

質量(g)

JANコード

幅(mm)

最大長さ(m)

最小発注数量
542-6651
9700.0
4989247032011
300
2
1個
542-6669
10600.0
4989247032028
350
2
1個
542-6677
12700.0
4989247032035
400
2
1個
542-6685
14500.0
4989247032042
300
3
1個
542-6693
15700.0
4989247032059
350
3
1個
542-6707
18900.0
4989247032066
400
3
1個
542-6715
19000.0
4989247032073
300
4
1個
542-6723
25000.0
4989247032080
350
4
1個
542-6731
25000.0
4989247032097
400
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,242円
( 113,566円 )
19日目
114,314円
( 125,745円 )
19日目
129,911円
( 142,902円 )
19日目
140,354円
( 154,389円 )
19日目
154,975円
( 170,473円 )
19日目
182,127円
( 200,340円 )
19日目
181,013円
( 199,114円 )
19日目
198,835円
( 218,719円 )
19日目
233,646円
( 257,011円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
・2点支持仕様です。
【用途】
・工場向け、現場向けの足場板に。
【材質】
・アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 両面使用型足場板 STSD型 プレスノンスリップ加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 両面使用型足場板 STSD型 プレスノンスリップ加工
ピカ 片面使用型足場板STSH型 プレス式ノンスリップ加工
両面使用型伸縮足場板 STKD型 コーナーカバー付
両面使用型足場板 STHD型 厚さ400mm
両面使用型足場板 STED-603
片面使用型足場板 STNR型 厚さ29mm軽量タイプ
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格103,242円-60,508円 -63,613円 -78,789円199,045円12,851円 -
通常出荷日19日目9日目4日目9日目9日目19日目
支持点数2222点2点-
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ--アルミ合金製
厚さ(mm)6048756075-
よく一緒に購入される商品

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト