ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-5R-2.0X型

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-5R-2.0X型 STS-5R-2.0X
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-5R-2.0X型
通常単価(税別)
67,285円
税込単価
74,014円
通常出荷日:8日目

【特長】・小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。・オールステンレス仕様で、食品関係...

詳細を確認
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

STS-5R-2.0X
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STS-5R-2.0Xの仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
Rp1/8
液体噴出量(mL/min)
0~600
質量(g)
210.000
材質1
バネ・継手:SUS304●その他:SUS303
ノズル口径(mm)
2
最大パターン開き(mm)
φ120
トラスココード
732-1635
平均粒径(μm)
35

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
STS-5R-2.0X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,285円
( 74,014円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。
・オールステンレス仕様で、食品関係・強い薬品に使用可能です。
・霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。
・塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
【用途】
・食品関係、侵食性の液体の噴霧。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-5R-2.0X型の型番STS-5R-2.0Xのページです。 型番STS-5R-2.0Xに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-5R-2.0X型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-5R-2.0X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-5R-1.0X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-5R-0.5X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6R-0.5X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6R-1.0X型
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-5-1.0X型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格67,285円67,285円67,285円70,060円62,314円76,852円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
取付口(エア・液体)Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8Rp1/8
液体噴出量(mL/min)0~6000~2500~600~640~2300~210
質量(g)210.000210.000210.000240.000240.000240.000
材質1バネ・継手:SUS304●その他:SUS303バネ・継手:SUS304●その他:SUS303バネ・継手:SUS304●その他:SUS303バネ・継手:SUS304●その他:SUS303バネ・継手:SUS304●その他:SUS303バネ・継手:SUS304●その他:SUS303
ノズル口径(mm)210.50.511
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました