17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

小型集中加熱器

小型集中加熱器
通常単価(税別)
26,02931,215
税込単価
28,63234,337
通常出荷日:6日目

【特長】・安定した品質と、軽量で使い易く、安全性が高い製品です。【用途】・ろう付け、点加熱、線上加熱に...

詳細を確認
  • プロパンガス以外では使用しないで下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

最小発注数量
4560375602743
851-3267
490.000
1個
4560375602729
851-3299
480.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,215
( 34,337 )
6日目
26,029
( 28,632 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した品質と、軽量で使い易く、安全性が高い製品です。
【用途】
・ろう付け、点加熱、線上加熱に。

ご注意

  • プロパンガス以外では使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型集中加熱器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型集中加熱器
2号集中加熱器
00号集中加熱器
小型溶接器
中型溶接器
2号溶接器
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格26,029-39,05824,55021,73827,07232,695 -
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目6日目
材質1真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト