17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性コンテナSTE型 フタ STE-28BF

導電性コンテナSTE型 フタ

  • 外形間口 (mm)
    602
  • 外形奥行 (mm)
    402
  • 外形高さ (mm)
    30
  • トラスココード
    868-7162
  • JANコード
    4938233235714
  • 質量(g)
    780.000
  • 材質1
    導電性ポリプロピレン(PP)
  • 色
    黒

型番:

STE-28BF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

STE-28BFの仕様・寸法情報

外形間口(mm)
602
外形奥行(mm)
402
外形高さ(mm)
30
トラスココード
868-7162
JANコード
4938233235714
質量(g)
780.000
材質1
導電性ポリプロピレン(PP)
色
黒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
STE-28BF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,105円
( 4,516円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性コンテナーST-28B、36B専用のフタです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性コンテナSTE型 フタの型番STE-28BFのページです。 型番STE-28BFに関する仕様情報を記載しております。
導電性コンテナSTE型 フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性コンテナSTE型 フタ
導電性コンテナSTE型
導電性折りたたみコンテナーCB-S51A 黒
導電性コンテナ
導電性ダンボールプラスチックケース(フタなし)
TRUSCO 導電性オリコンCR-S50/40/30EA兼用両開きフタ 黒
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業蝶プラ工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,105円8,668円14,131円2,488円18,977円3,162円
通常出荷日7日目1日目4日目1日目4日目1日目
外形間口(mm)602594532315584531
外形奥行(mm)402393368236339366
外形高さ(mm)3020532511326923
トラスココード868-7162868-7163152-5012---
JANコード493823323571449382332367974938233108650---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました