17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コレック オーダーピッカー STE02T
  • コレック オーダーピッカー

コレック オーダーピッカー

通常単価(税別)
1,584,810円
税込単価
1,743,291円
通常出荷日:19日目

【特長】・テーブルを上昇させたまま走行ができます・ピッキング作業の効率が大幅にアップします・小型で全長...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 質量(g)
    385000.0
  • 材質1
    スチール
  • トラスココード
    202-1454

型番:

STE02T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STE02Tの仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
200
質量(g)
385000.0
材質1
スチール
トラスココード
202-1454

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
STE02T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,584,810円
( 1,743,291円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルを上昇させたまま走行ができます
・ピッキング作業の効率が大幅にアップします
・小型で全長が短い為、旋回半径も小さく、狭い場所でも容易に運転可能です
【用途】
・高所作業専用車、棚からのピッキング作業・工場内の電灯等のメンテナンスに最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コレック オーダーピッカーの型番STE02Tのページです。 型番STE02Tに関する仕様情報を記載しております。
コレック オーダーピッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレック オーダーピッカー
鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折リ畳ミ式)フットブレーキ付
アルミカート 固定ハンドルタイプ
ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200kg)
プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車(グレー車輪Typeエアータイヤ・ノーパンクタイヤ)
鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折リ畳ミ式)
メーカーコレック神戸車輛製作所丸喜金属本社トラスコ中山花岡車輌神戸車輛製作所
通常価格1,584,810円68,770円 -28,944円40,281円47,886円 -51,352円 -
通常出荷日19日目19日目4日目8日目4日目〜19日目
均等荷重(kg)200400100200200400
質量(g)385000.0-----
材質1スチール-----
トラスココード202-1454-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました