17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパー ス-パ-トングチェ-ン(本体取付けピン付) STC3L

スーパー ス-パ-トングチェ-ン(本体取付けピン付)

通常単価(税別)
27,511
税込単価
30,262
通常出荷日:6日目

【特長】・取替チェーン【用途】・ST3L用【商品仕様】・全長(mm):1111・適合機種:ST3L・J...

詳細を確認

    型番:

    STC3L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    STC3Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    STC3L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,511
    ( 30,262 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・取替チェーン
    【用途】
    ・ST3L用
    【商品仕様】
    ・全長(mm):1111
    ・適合機種:ST3L
    ・JANコード:4967521029735
    ・トラスココード:813-0892
    ・質量:2.97kg
    【材質/仕上】
    ・特殊鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スーパー ス-パ-トングチェ-ン(本体取付けピン付)の型番STC3Lのページです。 型番STC3Lに関する仕様情報を記載しております。
    スーパー ス-パ-トングチェ-ン(本体取付けピン付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパー ス-パ-トングチェ-ン(本体取付けピン付)
    ベルトレンチ用ピン BWP2
    ベルトレンチ用ピン BWP5
    脚付パイプバイス
    ソケットクランプライナー付(ドラムタイプ)
    MCC ソケットチーズクランプスライドタイプ150/100ライナー付
    メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
    通常価格27,51172989422,18740,743 -86,769
    通常出荷日6日目2日目2日目5日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました