ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6R-1.0X型

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6R-1.0X型 STA-6R-1.0X
  • 扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6R-1.0X型
通常単価(税別)
62,838
税込単価
69,122
通常出荷日:8日目

【特長】・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。・液通路ス...

詳細を確認
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番:

STA-6R-1.0X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STA-6R-1.0Xの仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)
Rp1/8
液体噴出量(mL/min)
0~230
質量(g)
230.000
材質1
接液部:SUS303●その他:黄銅クローム
ノズル口径(mm)
1
最大パターン開き(mm)
φ90
トラスココード
732-1538
平均粒径(μm)
41

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
STA-6R-1.0X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,838
( 69,122 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。
・液通路ステンレス仕様で、侵食性のある液体でも使用可能です。
・霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。
・エアーホース2本使用です。
・塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
【用途】
・食品関係、侵食性の液体の噴霧。

ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6R-1.0X型の型番STA-6R-1.0Xのページです。 型番STA-6R-1.0Xに関する仕様情報を記載しております。
扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-6R-1.0X型のレビュー
この商品のレビューはありません

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました