ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グット ミニバイス

グット ミニバイス ST-80
通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチ吸盤式ベ-スの採用により簡単に作業台に固定できます。・コネクタや小型部品のはんだ付...

詳細を確認

型番:

ST-80
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

ST-80の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
ST-80
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190円
( 1,309円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ吸盤式ベ-スの採用により簡単に作業台に固定できます。
・コネクタや小型部品のはんだ付け作業に快適です。
【商品仕様】
・奥行(mm):90
・高さ(mm):70
・幅(mm):80
・高さ(mm):70
・幅(mm):80
・奥行(mm):90
・JANコード:4975205300308
・トラスココード:468-7281
・質量:110g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グット ミニバイスの型番ST-80のページです。 型番ST-80に関する仕様情報を記載しております。
グット ミニバイスのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
社内備品
5
満足度:5.0
はんだ線と一緒に購入しました。 コンパクトで使いやすいです。 
0人が参考にしています。
小物の半田付け時
5
満足度:5.0
小さい部品半田付けする際にしようしています。 購入時は、見た目で若干不安なところもありましたが、 実際使ってみると、固定...もっと読む
0人が参考にしています。
安定性が・・・。
4
満足度:4.0
細かい抵抗同士の接合等に使用しています。バイスにての挟み込み、ホールドは当然ながら普通に使えます。吸盤式の台固定も結構が...もっと読む
0人が参考にしています。
小型部品の半田付け用クランプ
5
満足度:5.0
3Cm×3Cmほどの部品に、電極ピンをセットして、半田付けを 以前から、行っていましたが、リード線とコテと部品を同時に持...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グット ミニバイス
26mm/0- 73mm ミニバイス(バキュームベース)
25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付)
ベース(バイス用)
150mm バイス口金(ラバー)
TRV-100用バイス用口金
メーカーgoot(太洋電機産業)エスコエスコエスコエスコトラスコ中山
通常価格1,190円13,808円15,632円5,705円14,369円2,096円
通常出荷日1日目1日目2日目3日目1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました