ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
積水テクノ成型 角かご (浅型・深型) |
|
ミスミ ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ) |

【特長】
・快適に使用できます。
【商品仕様】
・幅(mm):110
・奥行(mm):125
・高さ(mm):125
・JANコード:4975205300087
・トラスココード:468-7264
・質量:480g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
こて台 633-01
4.9通常価格(税別):2,592円

白光
こて台 FH-300 クリーニングスポンジ付き
4.5通常価格(税別):992円

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,451円~

白光
ワイヤー式こて先クリーナー599B
4.6通常価格(税別):344円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,211円~

トラスコ中山
帯電防止バッグ 200×300~650×800mm
0通常価格(税別):3,728円~

goot(太洋電機産業)
ヒートクリップ〈放熱用クリップ〉 H-1S/1L/2SL
4.3通常価格(税別):182円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

白光
T18シリーズこて先
0通常価格(税別):725円~