ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミナ自動スプレーガンの飛散防止タイプです。エア配管は2本(霧化エアーとピストン作動エアー)使用します...
詳細を確認| 型番 | 噴霧形状 | ノズル口径 (mm) | 最大パターン開き径 (mm) | 液体噴出量 (mL/min) | 平均粒径 (μm) | 接手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-6-0.5 | 平 | 0.5 | 260 | 0~62 | 28 | ジョイント、ニップル付 |
| ST-6-0.5X | なし | |||||
| ST-6-1.0 | 1.0 | 360 | 0~200 | 39 | ジョイント、ニップル付 | |
| ST-6-1.0X | なし | |||||
| ST-6-1.3 | 1.3 | 420 | 0~390 | 43 | ジョイント、ニップル付 | |
| ST-6-1.3X | なし | |||||
| ST-6-2.0 | 2.0 | 460 | 0~570 | 47 | ジョイント、ニップル付 | |
| ST-6-2.0X | なし | |||||
| ST-6R-0.5 | 丸 | 0.5 | 75 | 0~64 | 32 | ジョイント、ニップル付 |
| ST-6R-0.5X | なし | |||||
| ST-6R-1.0 | 1.0 | 90 | 0~230 | 41 | ジョイント、ニップル付 | |
| ST-6R-1.0X | なし | |||||
| ST-6L-1.3 | 1.3 | 60 | 0~185 | 26 | ジョイント、ニップル付 | |
| ST-6L-1.3X | なし | |||||
| ST-6R-1.3 | 95 | 0~360 | 44 | ジョイント、ニップル付 | ||
| ST-6R-1.3X | なし | |||||
| ST-6LC-2.0X | 2.0 | 70 | 0~280 | 23 | なし | |
| ST-6R-2.0 | 100 | 0~600 | 49 | ジョイント、ニップル付 | ||
| ST-6R-2.0X | なし | |||||
| ST-6RW-0.5 | 広角丸 | 0.5 | 100 | 0~64 | 19 | ジョイント、ニップル付 |
| ST-6RW-0.5X | なし | |||||
| ST-6RW-1.0 | 1.0 | 120 | 0~260 | 34 | ジョイント、ニップル付 | |
| ST-6RW-1.0X | なし | |||||
| ST-6RWC-1.0X | なし | |||||
| ST-6RW-1.3 | 1.3 | 140 | 0~400 | 34 | ジョイント、ニップル付 | |
| ST-6RW-1.3X | なし | |||||
| ST-6RWC-1.3X | 1.3 | 140 | 0~400 | 34 | なし | |
| ST-6RW-2.0 | 2.0 | 150 | 0~600 | 34 | ジョイント、ニップル付 | |
| ST-6RW-2.0X | なし | |||||
| ST-6SK-0.5 | 極細丸 | 0.5 | 75 | 0~50 | 29 | ジョイント、ニップル付 |
| ST-6SK-0.5X | なし | |||||
| ST-6SK-1.0 | 1.0 | 90 | 0~162 | 32 | ジョイント、ニップル付 | |
| ST-6SK-1.0X | なし | |||||
| ST-6W-0.5 | 広角平 | 0.5 | 360 | 0~60 | 14 | ジョイント、ニップル付 |
| ST-6W-0.5X | なし | |||||
| ST-6W-1.0 | 1.0 | 380 | 0~200 | 14 | ジョイント、ニップル付 | |
| ST-6W-1.0X | なし | |||||
| ST-6W-1.3 | 1.3 | 400 | 0~380 | 17 | ジョイント、ニップル付 |
| パターン | 形状 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 平吹 | 楕円状になります。 | ある程度横幅のある対象物への塗布に向いています。 |
| 丸吹 | 円状になります。 | 小さな対象物への塗布、ピンポイントの塗布に向いています。 |
| 極細丸吹 | 鋭角の液ノズルが直径10mm以下の極小円を作ります。 | ピンポイント塗布やマーキングに最適です。 |
| 広角丸吹 | 丸吹より大きなパターンになります。 | らせん気流の効果で詰まりに強く、高粘度液の塗布にも向いています。 |
| 広角平吹 | 平吹よりも広範囲に広がります。 | エリアを調整することで広範囲の塗布に対応可能です。 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,924円 ( 25,216円 ) | 1日目 |
22,695円 ( 24,965円 ) | 7日目 |
22,528円 ( 24,781円 ) | 4日目 |
22,292円 ( 24,521円 ) | 9日目 |
22,528円 ( 24,781円 ) | 4日目 |
22,292円 ( 24,521円 ) | 7日目 |
22,528円 ( 24,781円 ) | 4日目 |
26,279円 ( 28,907円 ) | 4日目 |
26,861円 ( 29,547円 ) | 9日目 |
26,279円 ( 28,907円 ) | 9日目 |
29,389円 ( 32,328円 ) | 9日目 |
27,339円 ( 30,073円 ) | 7日目 |
26,765円 ( 29,442円 ) | 9日目 |
26,861円 ( 29,547円 ) | 7日目 |
26,279円 ( 28,907円 ) | 9日目 |
26,861円 ( 29,547円 ) | 7日目 |
26,279円 ( 28,907円 ) | 9日目 |
26,861円 ( 29,547円 ) | 7日目 |
26,279円 ( 28,907円 ) | 9日目 |
30,496円 ( 33,546円 ) | 9日目 |
29,922円 ( 32,914円 ) | 9日目 |
30,018円 ( 33,020円 ) | 7日目 |
29,444円 ( 32,388円 ) | 9日目 |
30,018円 ( 33,020円 ) | 9日目 |
29,444円 ( 32,388円 ) | 9日目 |
30,018円 ( 33,020円 ) | 7日目 |
29,444円 ( 32,388円 ) | 9日目 |
37,862円 ( 41,648円 ) | 9日目 |
37,862円 ( 41,648円 ) | 9日目 |
30,940円 ( 34,034円 ) | 7日目 |
30,377円 ( 33,415円 ) | 7日目 |
31,548円 ( 34,703円 ) | 7日目 |
30,974円 ( 34,071円 ) | 7日目 |
32,601円 ( 35,861円 ) | 9日目 |
31,835円 ( 35,019円 ) | 9日目 |
32,122円 ( 35,334円 ) | 9日目 |
31,357円 ( 34,493円 ) | 9日目 |
32,122円 ( 35,334円 ) | 7日目 |
ルミナ自動スプレーガンの飛散防止タイプです。
エア配管は2本(霧化エアーとピストン作動エアー)使用します。
【特長】
・低圧霧化により塗料や食品加工油、プレス油などの飛散を抑制。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン ST-6シリーズ
3通常価格(税別):22,292円~

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
アジャストホース
4.3
ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,500円

ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,580円

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
4.1通常価格(税別):3,050円

ミスミ
エアブロー用銅管
4.3通常価格(税別):1,330円~

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,320円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ