ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

OS サイドテーブル

OS サイドテーブル ST4
通常単価(税別)
15,217
税込単価
16,739
通常出荷日:6日目

【特長】・ローラーキャビネットに取付けてご利用頂けます。・作業範囲が広がります。(軽量用)【用途】・サ...

詳細を確認

型番:

ST4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST4の仕様・寸法情報

トラスココード
136-2554
質量(g)
4100.0
材質1
スチール製
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
ST4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,217
( 16,739 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーキャビネットに取付けてご利用頂けます。
・作業範囲が広がります。(軽量用)
【用途】
・サイドテーブル(折畳み式)
【商品仕様】
・(内寸)間口×奥行×高さ (mm):432×403×20
・左右取付可能
・質量:4.1kg
【材質/仕上】
・スチール製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS サイドテーブルの型番ST4のページです。 型番ST4に関する仕様情報を記載しております。
OS サイドテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS サイドテーブル
OS ハイテーブル
OS スタンドタッチテーブル
サイドテーブル
サイドテーブル 6Sデスク用
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm/H953mm・キャビネット付)
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐トラスコ中山MSTコーポレーション山金工業
通常価格15,21728,18934,613 -10,539104,00030,480 -
通常出荷日6日目13日目13日目〜1日目3日目2日目〜
トラスココード136-2554136-0979----
質量(g)4100.08000----
材質1スチール製フレーム:スチールフレーム:スチール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました