ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 23/28mm 小物箱 |
|
エスコ 32/67mm 小物ケース【1~12個入り】 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |

【商品仕様】
・色:半透明
・外形寸法(mm)縦×横:96×80
・外形寸法(mm)縦×横:96×80
・JANコード:4979182370224
・トラスココード:113-2634
・質量:7g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
0通常価格(税別):3,015円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):387円~

矢崎化工
ボックス型コンテナ ポリテナー PTシリーズ
0通常価格(税別):788円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,473円~