ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
関西工業 強力長シャックル(使用荷重3.5t~9.5t) |
|
日本緑十字社 ゴムベルト 350011~350040【1~5個入り】 |
|
トラスコ中山 ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム) |
|
タケネ アイボルト(スチール製) |
|
三友産業 ボール止めゴム |
|
エスコ カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg) |

| 型番 | 最大使用荷重(t) | 全長(m) | ベルト幅(mm) | ベルト厚さ(mm) | 布表面カラー | 材質(表面布) | 材質(芯) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-2T-1.2M | 2.4 | 1.2 | 40 | 1.3 | 黒 | ポリエステル | スチール |
| ST-2T-2.7M | 2.7 |
スチールワイヤーをポリエステルの表面布で覆ったラウンドスリングです。
【特長】
・表面布が黒色なので目立たない。
・200℃までの高温に耐える。
・面ファスナーでワイヤーの点検が容易。
【主な用途】
・舞台装置
・工業用品運搬

トラスコ中山
コゾウリフター(足踏み油圧式)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キトー
ハイカップリングHC(チェーンスリング100用カップリング・アイタイプ)
5通常価格(税別):1,854円~

キトー
チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り)
5
キトー
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) スリングフックHTL
0通常価格(税別):2,291円~

キトー
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)
4.5通常価格(税別):1,344円~

象印
カップリング(アイタイプ)
0通常価格(税別):1,765円~

マーテック
ロッキングフック BK
0通常価格(税別):9,334円~

キトー
フック(チェーンスリング・ピンタイプ) ショートニングクラッチVWW
0通常価格(税別):4,108円~

エスコ
カットワイヤー(ステンレス製/スチール製+ビニールコーティング)
5通常価格(税別):260円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):2,011円~