ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
古藤工業
No.8015 梱包用布粘着テープ【1~48個入り】
通常価格(税別):372円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
寺岡製作所
クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471【1~50個入り】
通常価格(税別):415円~
通常出荷日:在庫品1日目
古藤工業
カラー布粘着テープ Monf No.890【1~30個入り】
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・はがした際、ノリが残りにくいタイプのラベルです。
・貼り替えが頻繁な箇所に最適なラベルです。
【用途】
・事務所などでのラベル作成に。
【商品仕様】
・弱粘着(キレイにはがせる)タイプ
・ラベル色:透明
・ラベル文字:黒文字
・テープ幅:24mm
・エコマーク認定品
・JANコード:4971660773688
・トラスココード:820-4419
・質量:75g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):2,811円~

キングジム
キングジム テプラPROテープ 12mm幅
4.5通常価格(税別):5,096円

エーワン
ラベルシール(プリンタ兼用)
0通常価格(税別):1,161円

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン ドラム式チューブ LM-TU
0通常価格(税別):4,718円~

キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
5通常価格(税別):24,175円

エーワン
屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ(ツヤ消し シルバーラベル)
5通常価格(税別):1,949円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)白
5通常価格(税別):6,552円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~