ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471【1~50個入り】
通常価格(税別):415円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・はがした際、ノリが残りにくいタイプのラベルです。
・貼り替えが頻繁な箇所に最適なラベルです。
【用途】
・事務所などでのラベル作成に。
【商品仕様】
・弱粘着(キレイにはがせる)タイプ
・ラベル色:透明
・ラベル文字:黒文字
・テープ幅:18mm
・エコマーク認定品
・JANコード:4971660773671
・トラスココード:820-4418
・質量:66g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):2,811円~

カシオ計算機
ネームランド用テープカートリッジ XRシリーズ
4.8通常価格(税別):1,252円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,201円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/黄地)
0通常価格(税別):1,976円

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~

キングジム
テプラPROテープ マット
0通常価格(税別):1,334円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~