17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA3 (100枚入) ST-18-A3

アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA3 (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
135,131円
税込単価
148,644円
通常出荷日:4日目

【特長】・優れた導電性能。・低アウトガス、低パーティクルのクリーン性能です。【用途】・静電気対策エリア...

詳細を確認

    ご注意

    • STポリは耐薬品性に優れた高分子ですが、アルカリ性物質により性能が低下する場合があります。 STポリは強固な被膜を形成しますが、常に摩擦が起きるような箇所に使用すると被膜が摩減する場合があります。 強い紫外線を長時間浴びることにより性能が低下する場合があります。

    型番:

    ST-18-A3
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    ST-18-A3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ST-18-A3
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    135,131円
    ( 148,644円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・優れた導電性能。
    ・低アウトガス、低パーティクルのクリーン性能です。
    【用途】
    ・静電気対策エリアでの書類の保管に。
    【商品仕様】
    ・規格:A3
    ・表面抵抗値:1×10[[*7]]Ω以下
    ・表面抵抗値:1×10[[*7]]Ω以下
    ・規格:A3
    ・光線透過率:65%(550nm)
    ・トラスココード:516-1045
    ・質量:4.9kg
    【材質/仕上】
    ・基材:PET

    ご注意

    • STポリは耐薬品性に優れた高分子ですが、アルカリ性物質により性能が低下する場合があります。 STポリは強固な被膜を形成しますが、常に摩擦が起きるような箇所に使用すると被膜が摩減する場合があります。 強い紫外線を長時間浴びることにより性能が低下する場合があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA3 (100枚入)の型番ST-18-A3のページです。 型番ST-18-A3に関する仕様情報を記載しております。
    アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA3 (100枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA3 (100枚入)
    アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA4 (100枚入)
    アキレス 導電性クリアファイル STクリーンファイルA5 (100枚入)
    アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA3 (100枚入)
    アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA4 (100枚入)
    アキレス 導電性クリアファイル STNファイルB4 (100枚入)
    メーカーアキレスアキレスアキレスアキレスアキレスアキレス
    通常価格135,131円71,515円64,191円140,567円60,336円106,673円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました
    ミスミリモートサポート