17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

ST17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ST17の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
864円
( 950円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム自身が輪の連続で引っ掛け可能です。
・クモの巣のように自在に張り巡らせることができます。
【用途】
・自転車やバイクの荷物固定などに。
【商品仕様】
・色:ブラック
・包装形態:ドラム巻
・両端フック付
・JANコード:4903599043815
・トラスココード:754-1635
・単品単位数量:1本
・質量:3120g
【材質/仕上】
・中芯:天然ゴム
・被服:ポリエステル

ご注意

  • 販売単位:1巻き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカ ゴム スパイダーゴム 1m ブラックの型番ST17のページです。 型番ST17に関する仕様情報を記載しております。
ユタカ ゴム スパイダーゴム 1m ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカ ゴム スパイダーゴム 1m ブラック
ユタカ ゴム スパイダーゴム 1m イエロー
スパイダーゴム 袋入
ユタカメイク ゴム カットゴムロープ 9φ×3m イエロー
共和 オーバンド シルバー缶 30g #16 ブラック
スパイダーゴム専用フック
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク共和ユタカメイク
通常価格864円864円780円 -1,236円907円582円
通常出荷日4日目4日目1日目〜9日目6日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました