ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

池田レンズ ディスプレイセット(アイデアルーペ15個+ディスプレイ1個)

池田レンズ ディスプレイセット(アイデアルーペ15個+ディスプレイ1個) ST-15
通常単価(税別)
21,187
税込単価
23,306
通常出荷日:7日目

【特長】・アイデアルルーペが15個にディスプレイが1個ついたお得なディスプレイセット。ご進物、記念品等...

詳細を確認

型番:

ST-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
トラスココード
805-1819
質量(g)
2300.0
セット内容
アイデアルルーペ15個、ディスプレイ1個
仕様
ディスプレイセット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ST-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,187
( 23,306 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイデアルルーペが15個にディスプレイが1個ついたお得なディスプレイセット。ご進物、記念品等にご利用下さい。
【商品仕様】
・ディスプレイセット
・トラスココード:805-1819
・質量:2.3kg

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

池田レンズ ディスプレイセット(アイデアルーペ15個+ディスプレイ1個)の型番ST-15のページです。 型番ST-15に関する仕様情報を記載しております。
池田レンズ ディスプレイセット(アイデアルーペ15個+ディスプレイ1個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
池田レンズ ディスプレイセット(アイデアルーペ15個+ディスプレイ1個)
池田レンズ ディスプレイセット(ルーペ28個・ディスプレイ1個)
池田レンズ ディスプレイセット(ルーペ8個)
池田レンズ デスクルーペ(5倍)
池田レンズ ワイドビュースタンドルーペ
池田レンズ キュービックルーペ
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格21,18746,7269,3631,74013,4481,000
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目4日目
商品タイプ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペカップルーペスタンドルーペカップルーペ
トラスココード805-1819805-1894805-1925805-1818805-1961805-2032
質量(g)2300.04800.01400.0742057.00084.000
セット内容アイデアルルーペ15個、ディスプレイ1個ルーペ28個、ディスプレイ1個ルーペ8個---
仕様ディスプレイセットディスプレイセットディスプレイセット---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました