17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル(ミリ)

通常単価(税別)
4,520円
税込単価
4,972円
通常出荷日:9日目

【特長】・バツグンの耐磨耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。・ISO・JI...

詳細を確認
  • 二面幅寸法 (mm)
    14
  • 全長(L寸法) (mm)
    320
  • JANコード
    4984798012086
  • トラスココード
    811-6384
  • 質量(g)
    810
  • 材質1
    レンチとハンドル:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(黒染パーカー)

型番:

ST-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ST-14の仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
14
全長(L寸法)(mm)
320
JANコード
4984798012086
トラスココード
811-6384
質量(g)
810
材質1
レンチとハンドル:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(黒染パーカー)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,520円
( 4,972円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バツグンの耐磨耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
・縦軸とレンチが一体で強度を高めています。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。
【材質】
・レンチとハンドル:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(黒染パーカー)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル(ミリ)の型番ST-14のページです。 型番ST-14に関する仕様情報を記載しております。
T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル(ミリ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル(ミリ)
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)
六角棒スパナ(エキストラロング) LHS-9N
六角棒スパナセット(エキストラロング・8本セット) BHS-8
六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) TLC-S9N
六角棒スパナ(ボルトキャッチ・テーパーヘッド・エキストラロング) BCT-S9
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格4,520円3,870円4,389円4,858円6,417円6,668円
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目
二面幅寸法(mm)141110 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
全長(L寸法)(mm)320240----
JANコード498479801208649847980011654984798007020498479800801049847980007794984798001356
トラスココード811-6384811-6424401-2569432-8086432-8329360-1463
質量(g)810235432.000228.5428428
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました