ファクトリーサプライ用品技術窓口

STシリーズは、ルミナ自動スプレーガンの最も標準的なシリーズです。その中でもST-10シリーズは、液用...
詳細を確認| 型番 | 噴霧形状 | 最大パターン開き (mm) | 液体噴出量 (mL/min) | 平均粒径 (μm) |
|---|---|---|---|---|
| ST-10-0.5X | 平吹 | 240 | 0~50 | 26 |
| ST-10-1.0X | 平吹 | 280 | 0~180 | 19 |
| ST-10-1.3X | 平吹 | 380 | 0~280 | 19 |
| ST-10-2.0X | 平吹 | 400 | 0~480 | 21 |
| ST-10R-0.5X | 丸吹 | 80(直径) | 0~50 | 16 |
| ST-10R-1.0X | 丸吹 | 100(直径) | 0~200 | 16 |
| ST-10R-1.3X | 丸吹 | 130(直径) | 0~300 | 16 |
| ST-10R-2.0X | 丸吹 | 140(直径) | 0~550 | 16 |
| ST-10RW-1.0X | 広角丸吹 | 130(直径) | 0~240 | 16 |
| ST-10RW-1.3X | 広角丸吹 | 160(直径) | 0~450 | 17 |
| ST-10RW-2.0X | 広角丸吹 | 170(直径) | 0~650 | 17 |
| ST-10SK-0.5X | 極細丸吹 | 30(直径) | 0~45 | 13 |
| ST-10SK-1.0X | 極細丸吹 | 50(直径) | 0~100 | 12 |
| ST-10W-0.5X | 広角平吹 | 300 | 0~60 | 13 |
| ST-10W-1.0X | 広角平吹 | 340 | 0~200 | 12 |
| ST-10W-1.3X | 広角平吹 | 400 | 0~320 | 12 |
| パターン | 形状 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 平吹 | 楕円状になります。 | ある程度横幅のある対象物への塗布に向いています。 |
| 丸吹 | 円状になります。 | 小さな対象物への塗布、ピンポイントの塗布に向いています。 |
| 極細丸吹 | 鋭角の液ノズルが直径10mm以下の極小円を作ります。 | ピンポイント塗布やマーキングに最適です。 |
| 広角丸吹 | 丸吹より大きなパターンになります。 | らせん気流の効果で詰まりに強く、高粘度液の塗布にも向いています。 |
| 広角平吹 | 平吹よりも広範囲に広がります。 | エリアを調整することで広範囲の塗布に対応可能です。 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
37,384円 ( 41,122円 ) | 7日目 |
36,906円 ( 40,597円 ) | 9日目 |
36,906円 ( 40,597円 ) | 9日目 |
36,906円 ( 40,597円 ) | 9日目 |
37,384円 ( 41,122円 ) | 9日目 |
36,906円 ( 40,597円 ) | 9日目 |
36,906円 ( 40,597円 ) | 9日目 |
36,906円 ( 40,597円 ) | 9日目 |
40,105円 ( 44,116円 ) | 7日目 |
40,105円 ( 44,116円 ) | 7日目 |
40,105円 ( 44,116円 ) | 7日目 |
40,297円 ( 44,327円 ) | 7日目 |
40,297円 ( 44,327円 ) | 9日目 |
42,497円 ( 46,747円 ) | 7日目 |
42,019円 ( 46,221円 ) | 7日目 |
42,019円 ( 46,221円 ) | 7日目 |
STシリーズは、ルミナ自動スプレーガンの最も標準的なシリーズです。
その中でもST-10シリーズは、液用の接続口を2つ(入口用、出口用)備えており、固形物を含む液体や分離しやすい塗料などを循環させることができます。
【特長】
・液用の接続口を2つ備え、固形物を含む液体や分離しやすい液体などに最適。
・多重パッキン構造、精密な液量調節器を採用したハイエンド機種。
・多彩なスプレーパターン(噴霧形状)。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン ST-6シリーズ
3通常価格(税別):22,292円~

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
アジャストホース
4.3
ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,580円

ミスミ
アジャストホース コネクタ単体
3.9通常価格(税別):530円~

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ノズル用ターミナルクランプタイプ
5通常価格(税別):960円~

ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,500円