17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

組ヤスリセット10本組【10個入り】

組ヤスリセット10本組
  • 組ヤスリセット10本組
通常単価(税別)
13,31918,105
税込単価
14,65119,916
通常出荷日:6日目

【特長】・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。

  • 5本組~12本組は全長サイズです。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕上げ

最小発注数量
4531521002045
811-6859
荒目
1パック

10個入り

4531521002021
811-6860
中目
1パック

10個入り

4531521002038
811-6861
細目
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,249
( 15,674 )
6日目
13,319
( 14,651 )
6日目
18,105
( 19,916 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てと、より優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

ご注意

  • 5本組~12本組は全長サイズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組ヤスリセット10本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組ヤスリセット10本組
組ヤスリセット5本組
組ヤスリセット12本組
組ヤスリ10本組 丸
組ヤスリ10本組 平
組ヤスリ10本組 三角
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格13,319-6,66716,978 -9,552 -8,930 -11,711 -
通常出荷日6日目1日目5日目4日目〜1日目〜6日目
全長(mm)185215170---
重量(g)220274128172525
材質SKS8SKS8SKS8SKS8SKS8SKS8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト