17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタンドSP-403以外対応 ST-01
  • スタンドSP-403以外対応

スタンドSP-403以外対応

通常単価(税別)
9,357円
税込単価
10,293円
通常出荷日:7日目

【特長】質量が490gでサイズが57×120のSP-403以外対応しているスタンドです。

  • 商品タイプ
    その他
  • トラスココード
    838-1304
  • サイズ(mm)
    57×120
  • 質量(g)
    490.000
  • 材質1
    ベース板:ステンレス(SUS420J2)
  • 材質2
    スタンドボディー:FC150
  • 詳細タイプ
    スタンド

型番:

ST-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ST-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
トラスココード
838-1304
サイズ(mm)
57×120
質量(g)
490.000
材質1
ベース板:ステンレス(SUS420J2)
材質2
スタンドボディー:FC150
詳細タイプ
スタンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,357円
( 10,293円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
質量が490gでサイズが57×120のSP-403以外対応しているスタンドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンドSP-403以外対応の型番ST-01のページです。 型番ST-01に関する仕様情報を記載しております。
スタンドSP-403以外対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンドSP-403以外対応
ベベルプロトラクター 335×100×35
丸井 800mmブレード
丸井 200mmブレード
丸井 鋭角アタッチメント
丸井 600mmブレード
メーカー丸井計器丸井計器丸井計器丸井計器丸井計器丸井計器
通常価格9,357円28,242円33,287円7,654円6,931円29,518円
通常出荷日7日目7日目7日目9日目7日目7日目
商品タイプその他プロトラクター(分度器)その他その他その他その他
トラスココード838-1304811-5223811-5222838-1289838-1287811-5221
サイズ(mm)57×120335×100×35----
質量(g)490.000600.000202.60050.60030.000152.000
材質1ベース板:ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS420J2)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました