ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |

【特長】
・メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです
・耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所
・食品関係で衛生的な場所
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,874円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm
4.8通常価格(税別):631円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
4.3通常価格(税別):780円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用バスケット
4通常価格(税別):1,075円~

トラスコ中山
ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)
0通常価格(税別):36,508円~

エレクター
スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ
0通常価格(税別):6,483円~

アイリスオーヤマ
メタルラック(ポール径25) 1200
0通常価格(税別):13,864円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ