ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

sedia クリップボード A4-E ブラック

sedia クリップボード A4-E ブラック SSS-3056P-60
通常単価(税別)
755円
税込単価
831円
通常出荷日:4日目

【特長】・新型ペンホルダーで使いやすくなったクリップボードです。【用途】・規格・適応用紙サイズ:A4-...

詳細を確認

型番:

SSS-3056P-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSS-3056P-60の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SSS-3056P-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
755円
( 831円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新型ペンホルダーで使いやすくなったクリップボードです。
【用途】
・規格・適応用紙サイズ:A4-E
・サイズ(縦×横):323×234mm
・カラー:ブラック
・ペンホルダー付
・直径7.5~15mm対応
・収容枚数:30枚
【商品仕様】
・クリップボードA4-Eブラック
・JANコード:4966478103048
・質量:190g
【材質/仕上】
・再生ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia クリップボード A4-E ブラックの型番SSS-3056P-60のページです。 型番SSS-3056P-60に関する仕様情報を記載しております。
sedia クリップボード A4-E ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia クリップボード A4-E ブラック
sedia クリップボード A6-E ブラック
sedia クリップボード A4-S ブラック
sedia クリップボード A4-E ピンク
sedia クリップボード A4-E レッド
sedia クリップボード A4-E グリーン
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格755円667円755円755円755円755円
通常出荷日4日目6日目10日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました