ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

sedia クリップボード A6-E ブラック

sedia クリップボード A6-E ブラック SSS-2058P-60
通常単価(税別)
667円
税込単価
734円
通常出荷日:6日目

【特長】・フラットクリップ採用の超薄型設計クリップボードです。【用途】・規格:A6-E・伝票・メモ・サ...

詳細を確認

型番:

SSS-2058P-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSS-2058P-60の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SSS-2058P-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
667円
( 734円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットクリップ採用の超薄型設計クリップボードです。
【用途】
・規格:A6-E
・伝票・メモ
・サイズ:縦174×横119mm
・カラー:ブラック
・収容枚数:50枚
・ペンホルダーは直径φ7~9mmに対応
【商品仕様】
・クリップボードA6-Eブラック
・JANコード:4966478102669
・質量:55g
【材質/仕上】
・再生ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia クリップボード A6-E ブラックの型番SSS-2058P-60のページです。 型番SSS-2058P-60に関する仕様情報を記載しております。
sedia クリップボード A6-E ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia クリップボード A6-E ブラック
sedia クリップボード A4-E ブラック
sedia クリップボード A6-E レッド
sedia クリップボード A6-E グリーン
sedia クリップボード A6-E ネイビーブルー
sedia クリップボード A6-E イエロー
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格667円755円667円667円667円667円
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました