ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia 賞状フォルダー大B4判

sedia 賞状フォルダー大B4判 SSS-200-10
通常単価(税別)
1,519
税込単価
1,671
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・規格:大B4・カラー:ブルー・サイズ:縦408×横294×背幅16mm・カラー:ブルー・...

詳細を確認

型番:

SSS-200-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSS-200-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SSS-200-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519
( 1,671 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:大B4
・カラー:ブルー
・サイズ:縦408×横294×背幅16mm
・カラー:ブルー
・サイズ:縦408×横294×背幅16mm
・収容用紙サイズ:大B4(ハニ)394×273mm
・表紙材質:PP
・溶着式ポケット(中台紙入り)
・コーナー40片付
・収容枚数:20枚 (10ポケット)
・質量:(g)395
・JANコード:4974214127838
・質量:395g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia 賞状フォルダー大B4判の型番SSS-200-10のページです。 型番SSS-200-10に関する仕様情報を記載しております。
sedia 賞状フォルダー大B4判のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia 賞状フォルダー大B4判
透明バッグ 大
sedia 賞状ホルダー
sedia 賞状ホルダー
sedia 賞状ホルダー
ナカバヤシ 賞状額/金ケシ/賞状ハチニ
メーカーセキセイシモジマセキセイセキセイセキセイナカバヤシ
通常価格1,5197,2591,5771,5771,3432,675
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました