ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

sedia ドキュメントファイル

sedia ドキュメントファイル SSS-1212-70
通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・カラー:ブルー・材質:再生PP 0.65mm厚・仕様:12仕切り13ポケット・仕様:12...

詳細を確認

型番:

SSS-1212-70
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSS-1212-70の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SSS-1212-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945円
( 1,040円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー:ブルー
・材質:再生PP 0.65mm厚
・仕様:12仕切り13ポケット
・仕様:12仕切り13ポケット
・材質:再生PP 0.65mm厚
・カラー:ブルー
・サイズ(縦×横×幅):H241×W331×D30mm
・質量:(g)279
・JANコード:4974214135185
・質量:279g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia ドキュメントファイルの型番SSS-1212-70のページです。 型番SSS-1212-70に関する仕様情報を記載しております。
sedia ドキュメントファイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia ドキュメントファイル
sedia ドキュメントファイル
sedia ドキュメントファイル
sedia ドキュメントファイル
sedia ドキュメントファイル長
sedia ドキュメントファイル長
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格945円945円945円945円883円883円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました