ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

sedia キャリーファイル

sedia キャリーファイル SSS-1040-00
通常単価(税別)
1,363円
税込単価
1,499円
通常出荷日:6日目

【特長】・ファイルがそのままバッグになる使いやすさ抜群のシンプルデザインです。【商品仕様】・規格・サイ...

詳細を確認

型番:

SSS-1040-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSS-1040-00の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SSS-1040-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,363円
( 1,499円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファイルがそのままバッグになる使いやすさ抜群のシンプルデザインです。
【商品仕様】
・規格・サイズ:A4
・縦317×横257×幅40mm
・透明
・背ラベル付
・ラベルサイズ:縦130×横49mm
・JANコード:4974214147508
・質量:185g
【材質/仕上】
・再生PP.65mm厚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia キャリーファイルの型番SSS-1040-00のページです。 型番SSS-1040-00に関する仕様情報を記載しております。
sedia キャリーファイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia キャリーファイル
sedia キャリーファイル
キャリーファイル ブルー
キャリーファイル クリア
ケースファイル キャリーオール A4 ワイド 青 フ-C930B
ケースファイル キャリーオール A4 ワイド 透明 フ-C930T
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイコクヨコクヨ
通常価格1,363円1,147円685円716円1,456円1,456円
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました