ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目
エスコ
205x145x60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):460円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・ファイルがそのままバッグになる使いやすさ抜群のシンプルデザインです。
【商品仕様】
・規格・サイズ:A4
・縦317×横257×幅20mm
・透明
・背ラベル付
・ラベルサイズ:縦130×横31.5mm
・JANコード:4974214147515
・質量:149g
【材質/仕上】
・再生PP.6mm厚
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

クラウン
硬質カードケース A4
4.5通常価格(税別):527円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

コクヨ
パイプ式ファイル A4 2穴 500枚収容 青 フ-E650B
0通常価格(税別):2,065円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円