17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC PEスクレーパ 50-20セット SSPE5020

MCC PEスクレーパ 50-20セット

通常単価(税別)
123,633円
税込単価
135,996円
通常出荷日:2日目

【特長】・電動ドリルの使用で能率アップ。・5サイズ対応。【用途】・ポリエチレンパイプの表面を削ります。...

詳細を確認

    型番:

    SSPE5020
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SSPE5020の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SSPE5020
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    123,633円
    ( 135,996円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電動ドリルの使用で能率アップ。
    ・5サイズ対応。
    【用途】
    ・ポリエチレンパイプの表面を削ります。
    【商品仕様】
    ・対象管サイズ:20~50
    ・最大スクレープ長(mm):58
    ・スクレープ代(mm):約0.2~0.3
    ・MCC PEスクレーパ 50-20セット
    ・JANコード:4989065111738
    ・トラスココード:811-2900
    ・質量:2kg
    【材質/仕上】
    ・本体:アルミ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC PEスクレーパ 50-20セットの型番SSPE5020のページです。 型番SSPE5020に関する仕様情報を記載しております。
    MCC PEスクレーパ 50-20セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC PEスクレーパ 50-20セット
    面取りセット
    面取りセット
    面取りセット
    面取りセット(EA207VW-2)
    MCC PEスクレーパ150(切粉収納ケース付・樹脂ケース入)
    メーカーMCCコーポレーションエスコエスコエスコエスコMCCコーポレーション
    通常価格123,633円8,459円5,636円8,727円9,683円67,521円
    通常出荷日2日目3日目3日目3日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました