ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

SSO-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSO-50の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSO-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,126円
( 4,539円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
【用途】
・ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
【商品仕様】
・使用荷重(kg):250
・使用荷重(kg):250
・ベケットなし
・スナッチ式
・JANコード:4990077040039
・トラスココード:808-7266
・質量:520g
【材質/仕上】
・スチール

ご注意

  • 使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmの型番SSO-50のページです。 型番SSO-50に関する仕様情報を記載しております。
HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HHH シンプルスナッチ オーフ型50mm
HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入
HHH シンプル鉄ブロック オーフ型 50mm
HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入
シンプルスナッチ
HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格4,126円5,227円3,456円7,390円4,048円 -5,190円
通常出荷日1日目5日目5日目1日目1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました