17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重量物用ラウンドスリング SSタイプエンドレス型
  • 重量物用ラウンドスリング SSタイプエンドレス型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

重量物用ラウンドスリング SSタイプエンドレス型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SSN1000200

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・超強力パワーを発揮し、ワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています
【用途】
・一般屋内外での吊り荷作業に

指定中の仕様・寸法情報

最大使用荷重(t)
10
全長(m)
2
トラスココード
857-8002
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
65×35
JANコード
4516252220012
質量(g)
5200.0
材質1
芯糸:ポリエステル●保護布:ナイロン
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト