17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NF SSレザー SS-LE

NF SSレザー

通常単価(税別)
604
税込単価
664
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・サイズ L95XW80XH20mm・NF NF SSレザー・トラスココード:853-39...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-3982

型番:

SS-LE
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-LEの仕様・寸法情報

トラスココード
853-3982
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-LE
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
604
( 664 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ L95XW80XH20mm
・NF NF SSレザー
・トラスココード:853-3982
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NF SSレザーの型番SS-LEのページです。 型番SS-LEに関する仕様情報を記載しております。
NF SSレザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NF SSレザー
NF SSカッター携帯用ホルダー
SSカッター (ダンボール用)
170mm ダンボールカッター
137mm 開梱用カッター
"ポキPRO"
メーカー日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリングエスコエスコオルファ
通常価格6041,1052,6261,368812837
通常出荷日14日目14日目14日目3日目3日目1日目
トラスココード853-3982853-3981853-3979---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました