17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 木製書架 SSK-T3 SSK-T3

ナイキ 木製書架 SSK-T3

通常単価(税別)
131,013
税込単価
144,114
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・外寸法:W900×D270×H1060・可動棚2枚本体:ポリエステル化粧合板(ナラ柾柄)...

詳細を確認

型番:

SSK-T3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ 木製書架  製品特長・仕様

SSK-T3の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSK-T3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,013
( 144,114 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W900×D270×H1060
・可動棚2枚本体:ポリエステル化粧合板(ナラ柾柄)
・芯材:パーチクルボード、MDF材
・トラスココード:868-6378
・質量:18kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 木製書架 SSK-T3の型番SSK-T3のページです。 型番SSK-T3に関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 木製書架 SSK-T3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 木製書架 SSK-T3
ナイキ 木製書架 SSK-T4
ナイキ 木製書架 SSK-T2
ナイキ 木製書架 SSK-K2
IRIS 木製フロアケース
BEストレージ 両開き書庫T-10
メーカーナイキナイキナイキナイキアイリスオーヤマ内田洋行
通常価格131,013134,88686,902104,62725,54043,758
通常出荷日14日目14日目14日目14日目4日目19日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました