ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
エスコ 205x145x60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |


【商品仕様】
・外寸法:W900×D370×H805
・可動棚1枚本体:ポリエステル化粧合板(ナラ柾柄)
・芯材:パーチクルボード、MDF材
・トラスココード:868-6373
・質量:15kg


トラスコ中山
単柱書架 S型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
パンチングパネルオプション 工具フック
0通常価格(税別):1,228円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):699円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
コバンザメ マグネットフック 2本爪
0通常価格(税別):3,062円

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~