ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スギコ スケッパー 15cm 18-0

スギコ スケッパー 15cm 18-0 SSK-15
通常単価(税別)
1,110円
税込単価
1,221円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・W×D(mm):150×110・スギコ スケッパー 15cm 18-0・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

SSK-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SSK-15の仕様・寸法情報

JANコード
4515261994846
トラスココード
106-6042
質量(g)
176.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SSK-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,110円
( 1,221円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・W×D(mm):150×110
・スギコ スケッパー 15cm 18-0
・JANコード:4515261994846
・トラスココード:106-6042
・質量:176g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ スケッパー 15cm 18-0の型番SSK-15のページです。 型番SSK-15に関する仕様情報を記載しております。
スギコ スケッパー 15cm 18-0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ スケッパー 15cm 18-0
スギコ スケッパー 12cm 18-0
スギコ スケッパー 10.5cm 18-0
スギコ スケッパー 13.5cm 18-0
スギコ 18-0共柄起金
スギコ 18-0共柄起金
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格1,110円1,003円958円1,047円869円1,065円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目6日目
JANコード451526199484645152619948604515261994877451526199485345152619943894515261994358
トラスココード106-6042106-4572106-4571106-6043133-5690136-2114
質量(g)176.000140.000122.000162.00046.000126.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました