17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NF SSカッター携帯用ホルダー SS-H

NF SSカッター携帯用ホルダー

通常単価(税別)
1,105円
税込単価
1,216円
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・サイズ L140XW56XH63mm・NF SSカッター携帯用ホルダー・トラスココード:...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-3981

型番:

SS-H
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SS-Hの仕様・寸法情報

トラスココード
853-3981
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-H
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105円
( 1,216円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ L140XW56XH63mm
・NF SSカッター携帯用ホルダー
・トラスココード:853-3981
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NF SSカッター携帯用ホルダーの型番SS-Hのページです。 型番SS-Hに関する仕様情報を記載しております。
NF SSカッター携帯用ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NF SSカッター携帯用ホルダー
NF SSレザー
SSカッター (ダンボール用)
カッター 携帯用皮革ケース
156mm カッターナイフ(ホルダー付)
ハイパー専用クイックホルダー
メーカー日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリングNTカッターエスコオルファ
通常価格1,105円604円2,626円2,269円 -2,328円1,193円
通常出荷日14日目14日目14日目2日目〜3日目5日目
トラスココード853-3981853-3982853-3979---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました