17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転ノズルガン SSC-201
  • 回転ノズルガン

回転ノズルガン

通常単価(税別)
220,083円
税込単価
242,091円
通常出荷日:4日目

【特長】・回転ノズル部分を直接手で持ち、作業する事が可能です。・汚水を別途接続しているバキュームで回収...

詳細を確認

    型番:

    SSC-201
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SSC-201の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    その他
    オプション
    トラスココード
    813-0504
    質量(g)
    2800
    サイズ(mm)
    200(ハウジング)
    付属品
    クイックカプラー メス

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • その他

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • サイズ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SSC-201

    商品タイプ

    その他

    トラスココード

    質量

    (g)

    サイズ

    (mm)

    付属品

    最小発注数量
    その他
    オプション
    813-0504
    2800
    200(ハウジング)
    クイックカプラー メス
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    220,083円
    ( 242,091円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・回転ノズル部分を直接手で持ち、作業する事が可能です。
    ・汚水を別途接続しているバキュームで回収するため除染作業にも対応しています。
    【用途】
    ・壁面洗浄

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    回転ノズルガンの型番SSC-201のページです。 型番SSC-201に関する仕様情報を記載しております。
    回転ノズルガンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    回転ノズルガン
    洗浄ノズルガン(エアコン用)
    高圧洗浄機用オプションパーツ 回転ブラシ(ヘッド可変タイプ)
    高圧洗浄機 アクセサリー 回転ブラシ(ヘッド角可変タイプ)
    ハンドガン
    クリーニングガン
    メーカースーパー工業エスコ京セラリョービアサダ近畿製作所(エアダスターガン)
    通常価格220,083円17,124円6,414円6,414円21,342円 -20,852円
    通常出荷日4日目2日目1日目2日目4日目〜19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました