ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
503×503×8mmスライダーパネル
通常価格(税別):4,009円~
通常出荷日:1日目
エスコ
平面ミラー(ステンレス製)
エスコ
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
トラスコ中山
通常価格(税別):232円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
粘着付クッションゴム【16~22個入り】
通常価格(税別):370円~
通常出荷日:1日目 ~
ミツギロン工業
ミニスライドバー トラ
ミツギロン工業
通常価格(税別):3,482円~
通常出荷日:2日目
エスコ
耐震・防振粘着マット【1~4個入り】
通常価格(税別):975円~
通常出荷日:1日目
エスコ
110×110×30mmバンパークッション(運搬車用)
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:1日目
カーボーイ
安心クッションL字型90cm 大
カーボーイ
通常価格(税別):959円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。 石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。 ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。 全面の扉はスライド式になっています。 ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
【商品仕様】
・適応ストーブサイズ:幅75cm×奥行40cm以内の石油ストーブ:FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)
・IRIS ストーブガード SS-850N シルバー
・JANコード:4905009797950
・トラスココード:513-9911
・質量:22.4kg

アイリスオーヤマ
IRIS ストーブガード SS-1000N シルバー

アイリスオーヤマ
IRIS ストーブガード SS-650N シルバー

アイリスオーヤマ
IRIS ファンヒーターガード FTE-650N シルバー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
重石(おもし)
4通常価格(税別):1,174円~

ユニット
フェンス用ベース 鉄製
0通常価格(税別):5,062円

ユタカメイク
綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m
5通常価格(税別):635円~

ユタカメイク
ロープキャッチャー
5通常価格(税別):618円~

トラスコ中山
カットプラチェーン (ポリエチレン(PE))
5通常価格(税別):697円~

日本緑十字社
コーンバー(A:大,小/B:大,小)
4通常価格(税別):1,458円~

トラスコ中山
安全コーン 用途:工事現場や駐車場
4.8通常価格(税別):899円~

ユニット
プラスチックチェーン 黄/黒
4通常価格(税別):1,127円~

ユタカメイク
綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
3通常価格(税別):596円~