ツール用品技術窓口

サビ取りスピン SS60-2
  • サビ取りスピン

サビ取りスピン

通常単価(税別)
3,270円
税込単価
3,597円
通常出荷日:1日目

【特長】・目づまりがなく柔軟性抜群です。・曲面、凹凸に対するなじみ感を追及しました。・目づまりなく柔軟...

詳細を確認
  • JANコード
    4562137343987
  • 質量(g)
    150.000
  • トラスココード
    819-2248
  • 外径(mm)
    60
  • 軸径(mm)
    6
  • 軸長(mm)
    40
  • 幅(mm)
    35
  • 粒度(#)
    60
  • 材質1
    鉄、ナイロン
  • 材質2
    砥材:アランダム(A)
  • 取付ねじ
    6Φ軸

ご注意

  • 11000回転以下でご使用ください。
  • 運転中の本体には、絶対触れないでください。
  • 11000回転以下でご使用ください。

型番:

SS60-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・粒度(#):120
・幅(mm):20
・長さ(mm):520
・砥材:酸化アルミニウム
・色:こげ茶
・【材質】
・砥材:酸化アルミニウム

SS60-2の仕様・寸法情報

JANコード
4562137343987
質量(g)
150.000
トラスココード
819-2248
外径(mm)
60
軸径(mm)
6
軸長(mm)
40
幅(mm)
35
粒度(#)
60
材質1
鉄、ナイロン
材質2
砥材:アランダム(A)
取付ねじ
6Φ軸
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS60-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,270円
( 3,597円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目づまりがなく柔軟性抜群です。
・曲面、凹凸に対するなじみ感を追及しました。
・目づまりなく柔軟性抜群。
・曲面、凹凸に対するなじみ感を追及。
【用途】
・錆取り。
・細部、成形品などの複雑研磨。
・塗装はがし。
【材質】
・鉄、ナイロン
・砥材:アランダム(A)
【セット内容】
・2個入

ご注意

  • 11000回転以下でご使用ください。
  • 運転中の本体には、絶対触れないでください。
  • 11000回転以下でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サビ取りスピンの型番SS60-2のページです。 型番SS60-2に関する仕様情報を記載しております。
サビ取りスピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビ取りスピン
コッピングドラムセット
コッピングドラム
ハンドグラインダー(二重絶縁タイプ)
リューター フラップホイル用グラインダー L-8
ハイブリッドリューター
メーカーオフィスマインオフィスマインオフィスマイン富士製砥日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格3,270円4,208円4,010円29,506円52,096円 -37,955円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
JANコード456213734398745621373440074562137344014---
質量(g)150.000250.000250.000---
トラスココード819-2248819-2249819-2250---
外径(mm)601818---
軸径(mm)666---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました