17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

漏水検知器用ステッカー センサーB-3P型専用 (10個入)

通常単価(税別)
3,585円
税込単価
3,944円
通常出荷日:1日目

【特長】・センサーを固定する両面粘着テープ付ステッカーです・センサーや電線の固定、取り外しが容易に行え...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他付属品
  • 質量(g)
    50.000
  • トラスココード
    795-9001
  • 材質1
    硬質塩化ビニール
  • JANコード
    4573342782256
  • 商品タイプ詳細
    漏水検知器用ステッカー センサーB-3P型専用

型番:

SS-5-10P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SS-5-10Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他付属品
質量(g)
50.000
トラスココード
795-9001
材質1
硬質塩化ビニール
JANコード
4573342782256
商品タイプ詳細
漏水検知器用ステッカー センサーB-3P型専用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-5-10P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,585円
( 3,944円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサーを固定する両面粘着テープ付ステッカーです
・センサーや電線の固定、取り外しが容易に行えます
・導電性面に布設する場合
・人に踏まれる可能性がある場合
・樹脂コーティング床、Pタイル床等の場所に剥離紙を剥がして固定してください
【用途】
・両面粘着テープ付
・センサーB-3P型専用
【商品仕様】
・漏水検知器用ステッカー センサーB-3P型専用 (10個入)
・JANコード:4573342782256
・トラスココード:795-9001
・質量:50g
【材質/仕上】
・硬質塩化ビニール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏水検知器用ステッカー センサーB-3P型専用 (10個入)の型番SS-5-10Pのページです。 型番SS-5-10Pに関する仕様情報を記載しております。
漏水検知器用ステッカー センサーB-3P型専用 (10個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏水検知器用ステッカー センサーB-3P型専用 (10個入)
漏水検知システム(検知器) プラグインタイプ
漏水検知システム(検知器) マンション用
漏水検知システム(位置検知型)子機
漏水検知システム(位置検知型)親機
漏水検知システム(検知器) WR-NA
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,585円26,252円46,274円11,542円656,590円58,627円
通常出荷日1日目1日目1日目14日目19日目1日目
商品タイプその他付属品-その他付属品--その他付属品
質量(g)50.000180.000300.000162000.000260.000
トラスココード795-9001796-0425796-0468796-0476796-0492796-0506
材質1硬質塩化ビニールABS樹脂(ケース本体)スチロール樹脂(プレート)ABS樹脂(ケース本体)鋼板(ケース本体)ABS樹脂(ケース本体)
JANコード457334278225645486235722154548623528656454862318137045486231813634549395278664
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました