17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC ソケットスクレーパ 200 SS-200

MCC ソケットスクレーパ 200

通常単価(税別)
102,574円
税込単価
112,831円
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリエチレン配管のスクレープ作業に。【用途】・ポリエチレン管の配管作業に【商品仕様】・対象管...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065107359
  • トラスココード
    811-2770
  • 質量(g)
    3900

型番:

SS-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SS-200の仕様・寸法情報

JANコード
4989065107359
トラスココード
811-2770
質量(g)
3900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,574円
( 112,831円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン配管のスクレープ作業に。
【用途】
・ポリエチレン管の配管作業に
【商品仕様】
・対象管サイズ:75~200
・最大スクレープ長(mm):155
・スクレープ代(mm):約0.2~0.3
・MCC ソケットスクレーパ 200
・JANコード:4989065107359
・トラスココード:811-2770
・質量:3.9kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC ソケットスクレーパ 200の型番SS-200のページです。 型番SS-200に関する仕様情報を記載しております。
MCC ソケットスクレーパ 200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC ソケットスクレーパ 200
MCC ソケットスクレーパ 300
ソケットクランプISO(ドラムタイプ)狭所対応型
EKSー75用65ライナー
塩ビ管面取り工具
MCC ソケットスクレーパ 150
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格102,574円105,801円86,591円23,040円11,318円3,321円 -
通常出荷日6日目6日目4日目5日目4日目4日目
JANコード4989065107359498906510736649890651125994989065114685--
トラスココード811-2770811-2771407-1198635-5594408-8018-
質量(g)3900410013500.0300.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました