ツール用品技術窓口

確定しました

スプラインソケットハンガー

スプラインソケットハンガー SS1216H
  • スプラインソケットハンガー
通常単価(税別)
9,060
税込単価
9,966
通常出荷日:6日目

【特長】・スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。・ソケットの紛失防止に役立つソ...

詳細を確認

型番:

SS1216H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS1216Hの仕様・寸法情報

JANコード
4989530606905
トラスココード
853-1535
質量(g)
1500.0
材質1
クロームバナジューム鋼
差込角(mm)
12.7
セット内容(点)
16
ソケット内容(mm)
10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SS1216H

JANコード

トラスココード

質量(g)

差込角(mm)

セット内容(点)

ソケット内容(mm)

最小発注数量
4989530606905
853-1535
1500.0
12.7
16
10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,060
( 9,966 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。
・ソケットの紛失防止に役立つソケットハンガー付きです。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプラインソケットハンガーの型番SS1216Hのページです。 型番SS1216Hに関する仕様情報を記載しております。
スプラインソケットハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプラインソケットハンガー
スプラインソケットハンガー
ソケットハンガーセット
ソケットレンチセット
スエカゲ MGスパークプラグ21mm
スエカゲ ヘキサゴンソケット+NO2
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格9,0605,8663,5511,995 -1,481 -716 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト