ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
503×503×8mmスライダーパネル
通常価格(税別):4,009円~
通常出荷日:1日目
エスコ
粘着付クッションゴム【16~22個入り】
通常価格(税別):370円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
トラスコ中山
通常価格(税別):241円~
通常出荷日:1日目 ~
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 特大
カーボーイ
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:9日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
平面ミラー(ステンレス製)
エスコ
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:1日目
カーボーイ
安心クッションL字型90cm 小
カーボーイ
通常価格(税別):736円~
通常出荷日:在庫品1日目
カーボーイ
安心クッション 丸型
カーボーイ
通常価格(税別):1,550円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。 石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。 ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。 全面の扉はスライド式になっています。 ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
【商品仕様】
・適応ストーブサイズ:幅90cm×奥行44cm以内の石油ストーブ:FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)
・IRIS ストーブガード SS-1000N シルバー
・JANコード:4905009797967
・トラスココード:513-9899
・質量:23.9kg

アイリスオーヤマ
樹脂製物置 ホームロッカー

アイリスオーヤマ
IRIS ストーブガード SS-650N シルバー

つくし工房
ヘリア腕章
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
重石(おもし)
4通常価格(税別):1,383円~

日本緑十字社
プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)
4.8通常価格(税別):753円~

ユニット
プラスチックチェーン 黄
4.5通常価格(税別):803円~

ユタカメイク
綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m
5通常価格(税別):692円~

ユニット
スクリュージョイント プラチェーン用(イエロー・ホワイト)
5通常価格(税別):1,019円

トラスコ中山
トラロープ 3つ打タイプ
5通常価格(税別):604円~

トラスコ中山
カットプラチェーン (ポリエチレン(PE))
5通常価格(税別):800円~

トラスコ中山
安全コーン 用途:工事現場や駐車場
4.8通常価格(税別):980円~

トラスコ中山
標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒
4.7通常価格(税別):714円~