17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
WA砥石
クレトイシ
ポリネットシート
光陽社
  • <
  • >
貝印 職専ミニ SS10
  • 貝印 職専ミニ

貝印 職専ミニ

通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円
通常出荷日:2日目

【特長】・細かい作業に適しています。・厚地や薄地までスムーズに切れます。【用途】・のりのついたかべ紙、...

詳細を確認
  • 適合替刃
    S・B・VS-50
  • JANコード
    4901331503641
  • トラスココード
    542-4135
  • 質量(g)
    21
  • 材質1
    刃物用炭素工具鋼(SK120)

型番:

SS10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SS10の仕様・寸法情報

適合替刃
S・B・VS-50
JANコード
4901331503641
トラスココード
542-4135
質量(g)
21
材質1
刃物用炭素工具鋼(SK120)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945円
( 1,040円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かい作業に適しています。
・厚地や薄地までスムーズに切れます。
【用途】
・のりのついたかべ紙、障子紙の裁断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貝印 職専ミニの型番SS10のページです。 型番SS10に関する仕様情報を記載しております。
貝印 職専ミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貝印 職専ミニ
丸カッター(28MM)
機械用刃物 0.25×18.4×240L 32° 750BH2061
異物混入対策フックナイフ(ブルー)
機械用刃物 超硬刃
機械用刃物 0.25×18.4×240L 22° 750BH2062
メーカー貝印貝印貝印貝印貝印貝印
通常価格945円1,177円8,082円17,080円30,989円8,082円
通常出荷日2日目1日目4日目7日目4日目4日目
適合替刃S・B・VS-505028JBL----
JANコード490133150364149013315010364901331505522490133101923449013315053794901331505539
トラスココード542-4135288-0997257-2115684-4879258-1240257-2111
質量(g)2145.000463.0001750.00082.600463.000
材質1刃物用炭素工具鋼(SK120)本体:ABS樹脂、ポリアセタール刃:炭素工具鋼刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)刃:超硬合金刃:炭素工具鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました