ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

NT スモールドレッサー SS-1 細目+中目+深荒目

NT スモールドレッサー SS-1 細目+中目+深荒目 SS-1
通常単価(税別)
1,139円
税込単価
1,253円
通常出荷日:9日目

【特長】・小型ドレッサーです。・ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目づまりしにくい研磨具で...

詳細を確認

型番:

SS-1
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SS-1の仕様・寸法情報

重量(g)
18
JANコード
4904011033414
トラスココード
852-8777
材質
ステンレス(SUS430)

型番リスト

表示件数
型番
SS-1
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,139円
( 1,253円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型ドレッサーです。
・ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目づまりしにくい研磨具です。
・SF-11(細目)+SFT-22(中目)+SF-23(深荒目)のセットです。
【用途】
・木工からアルミの仕上げまで。
【商品仕様】
・刃厚:0.6mm
・細目+中目+深荒目
・JANコード:4904011033414
・トラスココード:852-8777
・質量:18g
【材質/仕上】
・本体:ステンレス(SUS430)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NT スモールドレッサー SS-1 細目+中目+深荒目の型番SS-1のページです。 型番SS-1に関する仕様情報を記載しております。
NT スモールドレッサー SS-1 細目+中目+深荒目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NT スモールドレッサー SS-1 細目+中目+深荒目
NT スモールドレッサー SF-21 細目
NT スモールドレッサー SRT-21 細目
NT スモールドレッサー SFT-21 細目
NT スモールドレッサー SR-11 細目
NT スモールドレッサー SR-22 中目
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格1,139円738円692円692円692円738円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
重量(g)1896768
JANコード490401103341449040110320284904011032080490401103203549040110320664904011032271
トラスココード852-8777852-8727852-8773852-8729852-8770852-8772
材質ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドドレッサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました