17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SSカッター (ダンボール用) SS-01

SSカッター (ダンボール用)【10個入り】

通常単価(税別)
2,626円
税込単価
2,889円
通常出荷日:14日目

【特長】・安全・確実・スピーディなダンボール専用カッターです・ダンボール開梱作業効率が格段にアップしま...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-3979

型番:

SS-01
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

SS-01の仕様・寸法情報

トラスココード
853-3979
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-01
最小発注数量
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,626円
( 2,889円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全・確実・スピーディなダンボール専用カッターです
・ダンボール開梱作業効率が格段にアップします
・商品に傷をつけず、安全にカットできます
・コーナーに沿って滑らすだけなので熟練を要せず誰でも簡単に使用出来ます
・軽い力でカットできるため大量のダンボールをカットしても疲れません
【商品仕様】
・サイズ L135×W90×H49mm
・SSカッター(ダンボール用)
・トラスココード:853-3979
・質量:0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SSカッター (ダンボール用)の型番SS-01のページです。 型番SS-01に関する仕様情報を記載しております。
SSカッター (ダンボール用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSカッター (ダンボール用)
NF SSカッター携帯用ホルダー
NF SSレザー
170mm ダンボールカッター
ダンボールカッター替刃(EA589CZ-32用・1枚)
190mm ダンボールカッター(フッ素コート)
メーカー日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリングエスコエスコエスコ
通常価格2,626円1,105円604円1,368円615円812円
通常出荷日14日目14日目14日目3日目3日目3日目
トラスココード853-3979853-3981853-3982---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました