ツール用品技術窓口

確定しました

3M スティキット ゴールドサンディングロール 75mmX15m #40

3M スティキット ゴールドサンディングロール 75mmX15m #40 S/RL-40-GOL
  • 3M スティキット ゴールドサンディングロール 75mmX15m #40
通常単価(税別)
11,805円
税込単価
12,986円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・スティキットゴールドサンディングロール75mmX15m#40・JANコード:454862...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

S/RL-40-GOL
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S/RL-40-GOLの仕様・寸法情報

商品タイプ
空研ぎペーパー
粒度(#)
40
幅(mm)
75
長さ(mm)
15000
JANコード
4548623074382
トラスココード
829-1896
重量(g)
1100.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S/RL-40-GOL
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,805円
( 12,986円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スティキットゴールドサンディングロール75mmX15m#40
・JANコード:4548623074382
・トラスココード:829-1896
・質量:1100g

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M スティキット ゴールドサンディングロール 75mmX15m #40の型番S/RL-40-GOLのページです。 型番S/RL-40-GOLに関する仕様情報を記載しております。
3M スティキット ゴールドサンディングロール 75mmX15m #40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M スティキット ゴールドサンディングロール 75mmX15m #40
ウェットオアドライ(TM)水研ぎサンディングシート
スコッチブライト(TM) 工業用パッド
3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448
3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8447
3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7446
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格11,805円442円5,940円5,509円5,853円3,932円
通常出荷日6日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ空研ぎペーパー耐水ペーパー研磨布不織布/ナイロン不織布/ナイロン不織布/ナイロン
粒度(#)40240320-280-
幅(mm)75228150150150150
長さ(mm)15000280230230230230
JANコード454862307438245486239314874549395818631454939581861745493958185874549395818594

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました