ツール用品技術窓口

確定しました

スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F

通常単価(税別)
11,470
税込単価
12,617
通常出荷日:1日目

【特長】・スクリューオン式バイト・アプローチ角:45度・使用インサートポジ円形

型番:

SRDCN2525M12-6F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRDCN2525M12-6Fの仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 倣い
適合チップ形状
R(円形)
適合チップ逃げ角
ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長
12
勝手
なし
切込み角
D:45°(オフセットなし)
クランプ方式
スクリューオン(S)
シャンク高さ(mm)
25
シャンク幅(mm)
25
全長(mm)
150
シャンク材質
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
適合チップ
RCMT1204M0-6RS/-6RM
スパナ
T-15F
推奨締付けトルク(N・m)
3
シャンク断面H/B
25
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
SRDCN2525M12-6F外径/倣いR(円形)ポジ7度(C)12なしD:45度(オフセットなし)スクリューオン(S)25mm25mm150mm

型番リスト

表示件数
型番
SRDCN2525M12-6F
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,470
( 12,617 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリューオン式バイト
・アプローチ角:45度
・使用インサートポジ円形

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6Fの型番SRDCN2525M12-6Fのページです。 型番SRDCN2525M12-6Fに関する仕様情報を記載しております。
スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F
スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6STECN-Y-CHP
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格11,47012,340 -66,29066,2909,640 -12,050 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径外径外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状R(円形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長121113ISO規格外1116
勝手なしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト