17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般空気用温度センサ SR-56A-015
  • 一般空気用温度センサ

一般空気用温度センサ

通常単価(税別)
13,642円
税込単価
15,006円
通常出荷日:7日目

【特長】・SK-M460-TおよびSK-M350-Tに最適な一般気体用温度センサです。【用途】・温度表...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • トラスココード
    805-1257
  • JANコード
    4974425800384
  • 質量(g)
    50
  • 奥行(mm)
    10.3
  • 高さ(mm)
    51.3
  • 幅(mm)
    18

型番:

SR-56A-015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SR-56A-015の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
トラスココード
805-1257
JANコード
4974425800384
質量(g)
50
奥行(mm)
10.3
高さ(mm)
51.3
幅(mm)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR-56A-015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,642円
( 15,006円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-M460-TおよびSK-M350-Tに最適な一般気体用温度センサです。
【用途】
・温度表示器と接続して一般気体の温度の測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一般空気用温度センサの型番SR-56A-015のページです。 型番SR-56A-015に関する仕様情報を記載しております。
一般空気用温度センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般空気用温度センサ
防水型放射温度計
最高最低温度計
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用(8009-82)チャート紙
防水型デジタル温度計 HACCP機能
赤外線放射温度計(サークルサーモ)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格13,642円14,956円3,667円10,907円9,593円 -10,174円
通常出荷日7日目4日目1日目7日目1日目5日目
商品タイプ熱感知センサー放射温度計温度計(外部センサータイプ)その他アクセサリ--
トラスココード805-1257149-6949511-6981166-2756-699-9293
JANコード4974425800384497442582690249744258016334974425582709-4974425802036
質量(g)5019671.0002000-152.000
奥行(mm)10.38022120-72
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました